{"product":{"productId":"agid.27148","price":913682,"name":"레버 클램프 유압식 복동, B형, O 링 플랜지 연결"},"currency":"KRW"}
- 통합 금속 스크레이퍼.
- 공작물에 대한 충돌 없는 접근성.
- 라인이 없는 압력 공급.
설명
제품 설명
레버 클램프는 클램핑 상황으로 인해 공작물을 클램핑되지 않은 상황에서 상단에서 제거해야 하기 위해 최적으로 사용 가능합니다. 이는 레버 클램프를 열거나 닫을 때 텐션 레버의 선형 이동으로 인해 클램핑 유닛의 측면 이동이 불가능한 클램핑 상황에 특히 적합합니다 (예: 형태로 인한 방해). 파워는 피스톤을 통해 레버 클램프의 텐션 레버로 전달됩니다. 개방 및 폐쇄 시간은 레버 클램프의 복동 작동 모드에 의해 정확하게 정의됩니다.
재료
하우징 및 피스톤 스틸
표면 마무리
하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
피스톤 경화 처리.
정보
레버 클램프의 텐션 레버는 수평 위치에서 최적의 텐셔닝력을 생성합니다.
공작물 공차는 +/- 8.5의 위치 편차까지 보정됩니다.
레버 클램프의 텐셔닝력은 텐션 레버의 길이에 따라 상이합니다.
안전 지침을 준수하십시오.
공작물 공차는 +/- 8.5의 위치 편차까지 보정됩니다.
레버 클램프의 텐셔닝력은 텐션 레버의 길이에 따라 상이합니다.
안전 지침을 준수하십시오.
액추에이션 원리
- 나사 연결
- O 링 플랜지 연결.
- 드릴된 채널.
- O 링 플랜지 연결.
- 드릴된 채널.
기술 데이터
- 피스톤 직경 16 및 25의 최대 작동 압력: 350 bar.
- 피스톤 직경 40의 최대 작동 압력: 200 bar.
- 피스톤 직경 40의 최대 작동 압력: 200 bar.
조립
설치 윤곽선을 참조하십시오.
장점
- 통합 금속 스크레이퍼.- 부분 개폐식 하우징.
- 공작물에 대한 충돌 없는 접근.
- 라인이 없는 압력 공급.
- 다양한 조립 옵션.
- 공작물에 대한 충돌 없는 접근.
- 라인이 없는 압력 공급.
- 다양한 조립 옵션.
인도 품목
- 1개의 레버 클램프용 텐션 레버.
- 4개의 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 강도 등급 8.8.
- 4개의 플라스틱 커버.
- 2개 O 링 7x1.5(작동 방법 O 링 플랜지 연결 포함).
- 4개의 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 강도 등급 8.8.
- 4개의 플라스틱 커버.
- 2개 O 링 7x1.5(작동 방법 O 링 플랜지 연결 포함).
요청 시
위치 제어 포함.
도면 설명
H1*= 최적의 클램핑 지점; 텐션 레버 스톱까지 -1.5mm
1) 설치 윤곽선
2) 해제
3) 클램핑
4) 둥근 가장자리
5) 피스톤 직경이 16인 경우에만 이 드릴 지점이 로킹 스크류로 밀봉됩니다.
1) 설치 윤곽선
2) 해제
3) 클램핑
4) 둥근 가장자리
5) 피스톤 직경이 16인 경우에만 이 드릴 지점이 로킹 스크류로 밀봉됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.