text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
알루미늄.
정보
알루미늄 나사산 플랜지는 스윙 클램프를 위한 스크류 나사산으로 사용할 수 있습니다.

플랜지의 고정 홀 치수는 플랜지가 있는 스크류식 고정이 가능한 공압식 스윙 클램프(K1818) 및 플랜지가 있는 스크류식 고정이 가능한 공압식 레버 클램프(K1819)의 치수와 같습니다.

이는 슬롯 너트와 함께 고정장치에 사용할 수 있습니다.
장점
고정장치의 플레이트에 추가 나사산을 절단할 필요가 없습니다.
Accessory
K1819 레버 클램프, 공압식, 플랜지가 있는 스크류식 고정 가능.
K1814 공압식 스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능.
K1818 스윙 클램프, 공압식, 플랜지가 있는 스크류식 고정 가능.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.