{"product":{"productId":"agid.1468","price":558840.66,"name":"클램핑 플러그, 측면 클램핑, 타입 A, 머시닝 센터, 드릴링 및 밀링 기계용"},"currency":"KRW"}
- 회전 부품 및 밀링 부품의 마감 가공에 특히 적합
- 내부 클램핑용
- 돌출 모서리 없는 클램핑
- 클램핑 윤곽은 기계가공하여 조절 가능
설명
재료
하우징 구성 스틸.
단강 클램핑 스크류.
단강 클램핑 스크류.
표면 마무리
하우징 검정 산화.
클램핑 스크류 10.9 열처리, 경화, PTFE 코팅.
클램핑 스크류 10.9 열처리, 경화, PTFE 코팅.
정보
주축은 측면 클램핑을 통해 회전 부품 및 막힌
홀이 있는 밀링 부품의 두 번째 가공에 특히
적합함. 돌리거나 밀링을 하여 직경 D를
클램핑하려는 공작물 직경에 맞출 수 있음.
클램핑 운동은 소켓 헤드 렌치를 수동
사용하여 발생함.
* D min. = 최소 허용 ”D” 직경으로 회전
또는 밀링함.
홀이 있는 밀링 부품의 두 번째 가공에 특히
적합함. 돌리거나 밀링을 하여 직경 D를
클램핑하려는 공작물 직경에 맞출 수 있음.
클램핑 운동은 소켓 헤드 렌치를 수동
사용하여 발생함.
* D min. = 최소 허용 ”D” 직경으로 회전
또는 밀링함.
조립
직경에서 주축을 약 0.1mm(클램핑 거리) 거리를 둠. 그리고, 이때 요구하는 직경으로 주축을 돌리거나 밀링할 수 있음. 가공을 위해 잠금 링을 함께 공급함.
플랜지는 필요 시 로케이팅 홀 또는 로케이팅 핀으로 중심을 맞추어 놓을 수 있음. 타입 A는 6개 고정 나사가 공급됨.
플랜지는 필요 시 로케이팅 홀 또는 로케이팅 핀으로 중심을 맞추어 놓을 수 있음. 타입 A는 6개 고정 나사가 공급됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.