text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
하우징 구성 스틸.
단강 클램핑 스크류.
표면 마무리
하우징 검정 산화.
클램핑 스크류 10.9 열처리, 경화, PTFE 코팅.
정보
주축은 측면 클램핑을 통해 회전 부품 및 막힌
홀이 있는 밀링 부품의 두 번째 가공에 특히
적합함. 돌리거나 밀링을 하여 직경 D를
클램핑하려는 공작물 직경에 맞출 수 있음.

클램핑 운동은 소켓 헤드 렌치를 수동
사용하여 발생함.

* D min. = 최소 허용 ”D” 직경으로 회전
또는 밀링함.
조립
직경에서 주축을 약 0.1mm(클램핑 거리) 거리를 둠. 그리고, 이때 요구하는 직경으로 주축을 돌리거나 밀링할 수 있음. 가공을 위해 잠금 링을 함께 공급함.
플랜지는 필요 시 로케이팅 홀 또는 로케이팅 핀으로 중심을 맞추어 놓을 수 있음. 타입 A는 6개 고정 나사가 공급됨.
도면 설명
타입 A:
머시닝 센터용, 드릴링 및 밀링 기계
타입 B:
선반용 클램핑 피벗 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.