{"product":{"productId":"agid.20825","price":55894.3,"name":"센터링 클램프, 원형, 접시머리 나사 포함, 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 센터링 및 클램핑에 사용
- 풀다운 효과 있음
- 낮은 공작물 클램핑에 적합
- 소형 부품 전용
설명
재료
단강.
표면 마무리
경화처리(33-39 HRC) 및 검정 산화 처리.
정보
센터링 클램프로 구멍에 있는 작업물의 센터링과 클램핑이 가능합니다.
쐐기면을 통해 높은 클램핑력이 가능합니다.
풀다운 효과가 있는 센터링 클램프.
쐐기면을 통해 높은 클램핑력이 가능합니다.
풀다운 효과가 있는 센터링 클램프.
도면 설명
≥D에서 치수 H는 높이를 의미합니다.
1) O 링
1) O 링
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.