{"product":{"productId":"agid.20825","price":55890,"name":"센터링 클램프 원형"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
경화처리(33-39 HRC) 및 검정 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
센터링 클램프, 원형, 접시머리 나사 포함, 타입 A
시작하여
₩55,890
부가세 별도
배송비 별도
센터링 클램프, 원형, 소켓 헤드 나사 포함, 타입 B
시작하여
₩65,290
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강.
표면 마무리
경화처리(33-39 HRC) 및 검정 산화 처리.
정보
센터링 클램프로 구멍에 있는 작업물의 센터링과 클램핑이 가능합니다.
쐐기면을 통해 높은 클램핑력이 가능합니다.
소켓 헤드 스크류 또는 육각 소켓이 있는 센터링 클램프 중 선택적으로 주문할 수 있습니다.
풀다운 효과가 있는 센터링 클램프.
쐐기면을 통해 높은 클램핑력이 가능합니다.
소켓 헤드 스크류 또는 육각 소켓이 있는 센터링 클램프 중 선택적으로 주문할 수 있습니다.
풀다운 효과가 있는 센터링 클램프.
도면 설명
타입 A: 접시 머리 나사
타입 B: 소켓 헤드 스크류
≥D에서 치수 H는 높이를 의미합니다.
≤D에서 치수 L은 길이를 의미합니다.
1) O링
타입 B: 소켓 헤드 스크류
≥D에서 치수 H는 높이를 의미합니다.
≤D에서 치수 L은 길이를 의미합니다.
1) O링