{"product":{"productId":"agid.27653","price":95635.54,"name":"편심 클램프 스틸, 클램핑 레버 포함 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 콤팩트한 디자인
- 부품의 빠르고 간단한 클램핑
- 클램핑 레버로 도구 없이 클램핑
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
치수 A는 공작물에서 나사 (클램핑 나사) 중간까지 간격을 나타냅니다.
공작물의 스크래치를 최소화하려면 클램핑 플레이트가 있는 B형을 권장합니다.
육각형 모양으로 인해 클램핑 레버는 60° 단계로 조립할 수 있으므로 사용자에 따라 정렬할 수 있습니다.
공작물의 스크래치를 최소화하려면 클램핑 플레이트가 있는 B형을 권장합니다.
육각형 모양으로 인해 클램핑 레버는 60° 단계로 조립할 수 있으므로 사용자에 따라 정렬할 수 있습니다.
장점
- 컴팩트한 디자인
- 빠르고 간편한 부품 클램핑
- 클램핑 레버로 도구 없이 클램핑
- 빠르고 간편한 부품 클램핑
- 클램핑 레버로 도구 없이 클램핑
도면 설명
(1) 클램핑 나사
(2) 스프링 와셔
(3) 클램핑 레버
(4) 육각 소켓 렌치
(5) 편심 클램프
(6) 클램핑 플레이트
(2) 스프링 와셔
(3) 클램핑 레버
(4) 육각 소켓 렌치
(5) 편심 클램프
(6) 클램핑 플레이트
Accessory
클램핑 플레이트 K2050
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.