text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
치수 A는 공작물에서 나사 (클램핑 나사) 중간까지 간격을 나타냅니다.

공작물의 스크래치를 최소화하려면 클램핑 플레이트가 있는 B형을 권장합니다.

육각형 모양으로 인해 클램핑 레버는 60° 단계로 조립할 수 있으므로 사용자에 따라 정렬할 수 있습니다.
장점
- 컴팩트한 디자인
- 빠르고 간편한 부품 클램핑
- 클램핑 레버로 도구 없이 클램핑
도면 설명
(1) 클램핑 나사
(2) 스프링 와셔
(3) 클램핑 레버
(4) 육각 소켓 렌치
(5) 편심 클램프
(6) 클램핑 플레이트
Accessory
클램핑 플레이트 K2050

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.