{"product":{"productId":"agid.427","price":37420,"name":"플랫 텐션 레버 암나사"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
암나사 플랫 클램프 레버, 0 등급
시작하여
₩37,420
부가세 별도
배송비 별도
암나사 플랫 클램프 레버, 15 등급
시작하여
₩42,130
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
검정 산화.
요청 시
기타 암나사 및 특수 설계 버전 다른
위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.