{"product":{"productId":"agid.12584","price":68810,"name":"플랫 텐션 레버 스테인레스 스틸 암나사, 0 등급"},"currency":"KRW"}
- 텐션 레버는 신뢰성과 높은 안정성을 보장합니다.
- 기기 단품 요소와 전체 기계 부품의 클램핑을 용이하게 합니다
- 재질: 스테인리스 스틸 1.4305, 내식성
- 비좁은 자리를 위한 플랫 그립
설명
재료
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
요청 시
기타 암나사 및 특수 설계 버전 다른
위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.