{"product":{"productId":"agid.430","price":39080,"name":"플랫 텐션 레버 수나사"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
수나사 플랫 클램프 레버, 0 등급
시작하여
₩39,080
부가세 별도
배송비 별도
수나사 플랫 클램프 레버, 15 등급
시작하여
₩43,690
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
검정 산화.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753