{"product":{"productId":"agid.718","price":31470,"name":"암나사 플랫 컨트롤 그립"},"currency":"KRW"}
- 텐션 레버는 신뢰성과 높은 안정성을 보장합니다.
- 기기 단품 요소와 전체 기계 부품의 클램핑을 용이하게 합니다
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 재활 및 의료기술, 가구 산업 분야
- 버전: 암나사
- 비좁은 자리를 위한 플랫 그립
설명
재료
스틸 부품 경도 등급 5.8.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.
볼 노브 열경화성 PF 31, 검정색.
표면 마무리
검정 산화.
정보
간단한 클램핑 작업이나 전환 처리를 위해서는 전환 그립을 이용할 수 있습니다. 필요 시에는 클램핑 공간이 매우 많이 존재하므로 전환 그립을 360° 회전시킬 수 있습니다.
요청 시
기타 암나사, 로케이팅 홀 및 별 모양 소켓.
다른 길이의 요구 치수 ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.