{"product":{"productId":"agid.409","price":35460,"name":"텐션 레버, 스틸, 조절 가능, 암나사"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색
더 보기
더 적게 표시
텐션 레버, 스틸, 조절 가능, 암나사, 그립 0도
시작하여
₩35,460
부가세 별도
배송비 별도
텐션 레버, 스틸, 조절 가능, 암나사, 그립 20도
시작하여
₩35,460
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색
요청 시
기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1” ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1” ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.