{"product":{"productId":"agid.412","price":68140,"name":"텐션 레버 스테인리스 스틸 암나사"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
볼 노브, 광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
스테인리스 스틸 암나사 클램프 레버, 0 등급
시작하여
₩68,140
부가세 별도
배송비 별도
스테인레스 스틸 암나사 클램프 레버, 20 등급
시작하여
₩68,140
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
볼 노브, 광택 처리.
요청 시
기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1” ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1” ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.