text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
텐션 레버
타입
0°
형태 타입
0°
본체 재질
스테인레스 스틸
표면 기본 몸체
자연적 마무리
구성품 재질
플라스틱
표면 구성품
광택처리
A=그립 길이
92
L=나사 길이
15
X=나사
M10
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
고정 방법
수나사
스틸 키
1.4305
크기
1
톱니 수
22
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
스테인레스 스틸 부픔 1.4305.

플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리
스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.
정보
나와 있지 않은 크기는 암나사 클램프
레버를 참고함.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.