{"product":{"productId":"agid.415","price":38830,"name":"수나사 클램프 레버, 0 등급"},"currency":"KRW"}
- 텐션 레버는 신뢰성과 높은 안정성을 보장합니다.
- 기기 단품 요소와 전체 기계 부품의 클램핑을 용이하게 합니다
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 재활 및 의료기술, 가구 산업 분야
- 타입: 0°
- 다양한 나사 사이즈와 핸들 길이
설명
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.