{"product":{"productId":"agid.31148","price":8170,"name":"원추형 그립, DIN 99, 타입 L, 홀 있음"},"currency":"KRW"}
- 접착제 혹은 장부촉을 사용하여 다양하게 사용 가능
- 확실하고 안정적
- 적용 분야: 고정장치 구조물, 플랜트 설비
설명
재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
광택처리된 스틸.
블라스트 스테인레스 스틸 1.4301.
블라스트 스테인레스 스틸 1.4301.
정보
다른 부품과 레버를 고정하기
위해선 핀 방식보다 접착하는
방식이 효과적입니다.
위해선 핀 방식보다 접착하는
방식이 효과적입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.