{"product":{"productId":"agid.421","price":31270,"name":"안전 텐션 레버 암나사"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색
액추에이션 원리
안전 텐션 레버를 작동하기 위해서 톱니가
완전히 결합될 때까지 핸들을 밑으로 내린다.
지금 부터 클램프하거나 풀 수 있다.
스프링력은 잠금 메커니즘을 즉시 풀게 되며
즉 안전 기능을 회복하게 된다.
핸들은 힘들이지 않고 돌릴 수 있다.
완전히 결합될 때까지 핸들을 밑으로 내린다.
지금 부터 클램프하거나 풀 수 있다.
스프링력은 잠금 메커니즘을 즉시 풀게 되며
즉 안전 기능을 회복하게 된다.
핸들은 힘들이지 않고 돌릴 수 있다.
요청 시
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”, ”A”, ”A1”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”, ”A”, ”A1”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.