{"product":{"productId":"agid.424","price":32370,"name":"안전 텐션 레버 수나사"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 부픔 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.
플라스틱 볼 노브 검정색.
표면 마무리
미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색
액추에이션 원리
안전 텐션 레버를 작동하기 위해서 톱니가
완전히 결합될 때까지 핸들을 밑으로 내린다.
지금 부터 클램프하거나 풀 수 있다.
스프링력은 잠금 메커니즘을 즉시 풀게 되며
즉 안전 기능을 회복하게 된다.
핸들은 힘들이지 않고 돌릴 수 있다.
완전히 결합될 때까지 핸들을 밑으로 내린다.
지금 부터 클램프하거나 풀 수 있다.
스프링력은 잠금 메커니즘을 즉시 풀게 되며
즉 안전 기능을 회복하게 된다.
핸들은 힘들이지 않고 돌릴 수 있다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 위치에서의 요구 치수 ”H1”, ”A”에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.