text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
그립 레버, 플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬 도금.
스틸 부품, 청색 피막처리.
요청 시
기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.