{"product":{"productId":"agid.34554","price":10530,"name":"암나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
그립 레버, 플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬 도금.
스틸 부품, 청색 피막처리.
스틸 부품, 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
클램핑 레버, 아연, 암나사, 나사 인서트, 스틸, 청색 피막처리, 실크 매트
시작하여
₩10,530
부가세 별도
배송비 별도
클램핑 레버, 아연, 암나사, 나사 인서트, 스틸, 청색 피막처리, 구조적 매트
시작하여
₩10,530
부가세 별도
배송비 별도
클램핑 레버, 아연, 암나사, 나사 인서트, 스틸, 청색 피막처리, 고광택 크롬 도금
시작하여
₩13,780
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
그립 레버, 플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬 도금.
스틸 부품, 청색 피막처리.
스틸 부품, 청색 피막처리.
요청 시
기타 수나사, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.