{"product":{"productId":"agid.16717","price":13030.5,"name":"수나사와 POM 스러스트 핀이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트"},"currency":"KRW"}
- 압축 핀을 사용한 클램핑
- 다양한 사용을 위한 최상의 클램핑
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 고정장치 구조물, 삼각대
- 민감한 표면을 보호하는 클램핑이 가능합니다
- 작동 부품 끝부분에 있는 볼트(원형 (울퉁불퉁함), 팁 (추가 편심으로 공작물의 클램핑력 높아짐), 부착물 팁)가 손상 없는 최상의 클램핑을 보장합니다.
설명
재료
아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 핸들.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스러스트 핀 POM
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스러스트 핀 POM
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
정보
다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.