text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
6 기사

설명

재료
유리섬유 강화 플라스틱으로된 핸들, 아연 다이캐스팅 톱니 링이 있음.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스러스트 핀, 황동, 스틸 혹은 POM.
스틸 볼.
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
정보
다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 클램핑 레버 색상, 각종 압축 나사 및 특수 설계 버전.
치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용을 지불하면 다른 길이로 공급 가능함.
도면 설명
타입 A: 황동 스러스트 핀
타입 B: POM 스러스트 핀
타입 C: 볼이 있음
타입 D: 볼 플랫형
타입 E: 팁이 있음
타입 F: 부착물 팁이 있음

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.