{"product":{"productId":"agid.16717","price":14296.32,"name":"수나사와 볼, 나사산 있는 플라스틱 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트"},"currency":"KRW"}
- 압축 핀을 사용한 클램핑
- 다양한 사용을 위한 최상의 클램핑
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 고정장치 구조물, 삼각대
- 민감한 표면을 보호하는 클램핑이 가능합니다
- 작동 부품 끝부분에 있는 볼트(원형 (울퉁불퉁함), 팁 (추가 편심으로 공작물의 클램핑력 높아짐), 부착물 팁)가 손상 없는 최상의 클램핑을 보장합니다.
설명
재료
아연 다이캐스팅 톱니 링이 있는 유리섬유 강화 플라스틱 핸들.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
볼, 스틸
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
볼, 스틸
표면 마무리
검정 산화 스틸 부품.
정보
다양한 스러스트 핀을 사용하여 압력점을 피하고 카운터 피스의 수평도 불량 문제를 해결하거나 클램핑할 공작물의 그립을 증가시킬 수 있습니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.