{"product":{"productId":"agid.16447","price":19510,"name":"클램핑 레버 2 구성 요소 크기1 M06X40 플라스틱, 검회색RAL7021, 구성 요소:스테인레스 스틸, 검회색 RAL7021"},"currency":"KRW"}
클램핑 레버
dual component
플라스틱
검회색 RAL 7021
- 클램핑 레버는 신뢰성, 안정성 및 다양성이 뛰어납니다.
- 기기 혹은 기계 부품의 클램핑을 용이하게 합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 재활 및 의료기술, 가구 산업 분야
- SYMPA touch: 인체 공학적으로 우수한 최상의 그립 내구성 및 사용 안전성
- 미끄럼 방지재는 손잡이 움직임에 따라 사람의 손에 최상으로 잘 맞게 됩니다
판매 단위
₩19,510 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
클램핑 레버
모델 1
dual component
본체 재질
플라스틱
본체 색상
검회색 RAL 7021
구성품 재질
스테인리스 스틸
구성품 색상
검회색 RAL 7021
A1=그립 길이
48,1
H3=그립 높이
30
L=나사 길이
40
X=나사
M6
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ Conflict Minerals 3TG status
no intentional 3TG
~ PFAS free?
yes
~ REACH info SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
나사 종류
수나사
크기
1
톱니 수
16
설명
재료
그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유
플라스틱 경성 부품.
SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.
스틸 부품:
스테인레스 스틸, 1.4305.
표면 마무리
스틸 부품 검정색.
정보
경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 색상 결합 및
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.