{"product":{"productId":"agid.709","price":6364.8,"name":"비조절형 플라스틱 로케이팅 홀 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 레버는 신뢰성, 안정성 및 다양성이 뛰어납니다.
- 기기 혹은 기계 부품의 클램핑을 용이하게 합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 재활 및 의료기술, 가구 산업 분야
- 간단한 클램핑 작업에 적합함
- 합리적인 가격
설명
재료
강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
핸들, 흑회색, 스틸 부품, 청색 피막처리
정보
간단한 클램핑 작업을 위해서는 조절이
필요 없는 클램프 레버를 이용할 수 있음.
이 때 일반적으로 클램핑 공간이 충분히
존재하여 레버로 360° 회전 시킬 수 있음.
필요 없는 클램프 레버를 이용할 수 있음.
이 때 일반적으로 클램핑 공간이 충분히
존재하여 레버로 360° 회전 시킬 수 있음.
요청 시
특수 설계 버전.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.