{"product":{"productId":"agid.709","price":1640,"name":"비조절형 플라스틱 클램핑 레버, 나사 인써트 스틸 청색 피막 처리"},"currency":"KRW"}
재료
강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
핸들, 흑회색, 스틸 부품, 청색 피막처리
더 보기
더 적게 표시
암나사가 있는 비조절형 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
시작하여
₩6,360
부가세 별도
배송비 별도
수나사가 있는 비조절형 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
시작하여
₩7,500
부가세 별도
배송비 별도
비조절형 플라스틱 로케이팅 홀 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
시작하여
₩6,360
부가세 별도
배송비 별도
비조절형 플라스틱 사각 소켓 클램핑 레버, 스틸 나사 인써트 청색 피막 처리
시작하여
₩1,640
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
핸들, 흑회색, 스틸 부품, 청색 피막처리
정보
간단한 클램핑 작업을 위해서는 조절이
필요 없는 클램프 레버를 이용할 수 있음.
이 때 일반적으로 클램핑 공간이 충분히
존재하여 레버로 360° 회전 시킬 수 있음.
필요 없는 클램프 레버를 이용할 수 있음.
이 때 일반적으로 클램핑 공간이 충분히
존재하여 레버로 360° 회전 시킬 수 있음.
요청 시
특수 설계 버전.