{"product":{"productId":"agid.344","price":96750,"name":"푸시 풀 토글 클램프, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 브래킷, 플라스틱 그립 주황색 "},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
커넥팅 로드 및 클램핑 스핀들, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
커넥팅 로드 및 클램핑 스핀들, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
커넥팅 로드 및 클램핑 스핀들, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
커넥팅 로드 및 클램핑 스핀들, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보
푸시 풀 클램프는 열리고 닫힌 핸들
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
K0085.0100 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.
K0085.0100N, K0085.0200N, K0085.0400N
버전은 마운팅 브라켓 없음.
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
K0085.0100 버전은 네오프렌
압력 패드를 공급함.
K0085.0100N, K0085.0200N, K0085.0400N
버전은 마운팅 브라켓 없음.
도면 설명
1) K0085.0400 사양의 경우 브라켓을 커넥팅 로드 방향으로 장착해야 합니다.
Accessory
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0101
K0102
K0103
K0106
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.