{"product":{"productId":"agid.22556","price":83480,"name":"푸시 풀 클램프 콘솔 있음"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 및 피막처리.
스테인리스 스틸, 표면 광택.
플라스틱 그립, 내유성
스테인리스 스틸, 표면 광택.
플라스틱 그립, 내유성
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 및 피막처리.
스테인리스 스틸, 표면 광택.
플라스틱 그립, 내유성
스테인리스 스틸, 표면 광택.
플라스틱 그립, 내유성
정보
푸시 풀 클램프는 열리고 닫힌 핸들
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
위치에서 잠기게 된다. 즉 밀고 당기는
용도로 사용되어 집니다.
공급된 나사 너트는 어느 위치에나 장착을
쉽게 해줍니다.
경고
스테인리스 스틸 버전은 콘솔이 없습니다.
도면 설명
1) 브래킷 있음
2) 브래킷 없음
2) 브래킷 없음
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.