{"product":{"productId":"agid.33990","price":97793.01,"name":"푸쉬 풀 클램프 수평, 타입:C, F2=3000, 스틸 광택 처리,구성 요소:플라스틱 빨강"},"currency":"KRW"}
Push-Pull Clamp
수평
스틸
아연 도금
판매 단위
₩97,793 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
L=길이
103
A
40
A1
57
A2
8,5
B
40
B1
56
B5
3
C1
43
COMP
빨강
D
8,5
D1
15,9
H
55,5
Item
Push-Pull Clamp
L1
46
L2
36
L3
9
L4
306
M
M8x30
구성품 재질
플라스틱
그립의
개구 각도
72°
모델 1
수평
본체 재질
스틸
손 힘
FH
N
60
스트로크
S
28
클램핑력
F1
N
1500
타입
C
표면
기본 몸체
아연 도금
홀딩력
F2
N
3000
설명
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
플라스틱 그립, 내유성
정보
래치 레버는 닫힘 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
그렇기 때문에 압력으로만 사용할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.