text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
L=길이
153,2
A
41,3
A1
109,5
A2
34,9
A3
15,9
B
41,3
B1
55,6
B5
4,8
C1
17,5
COMP
빨강
D
7,1
D1
12,6
H
83,3
Item
Push-Pull Clamp
L1
43,7
L2
25,4
M
M8x50
구성품 재질
플라스틱
그립의 개구 각도
180°
모델 1
스탠다드
본체 재질
스틸
손 힘 FH N
100
스트로크 S
41,3
클램핑력 F1 N
1800
타입
B
표면 기본 몸체
아연 도금
홀딩력 F2 N
3150

설명

재료
스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
래치 레버는 닫힘 및 열림 그립 위치에서 잠깁니다.
그렇기 때문에 압력과 장력으로도 사용할 수 있습니다.

타입 C, 높은 비틀림력을 위한 정사각형 푸시 로드가 있음.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.