{"product":{"productId":"agid.15591","price":39810,"name":"초소형 푸쉬 풀 클램프 타입 A"},"currency":"KRW"}
- 퀵 클램프(파워 클램프, 토글 클램프)는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다.
- 분야: 기계 공학, 용접 기술, 금속 가공, 목재 가공, 플라스틱 공업
- 닫힘 및 열림 위치에서 잠금
- 당김 및 누름용 인서트
- 특히 좁은 공간에서 사용하기에 적합
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
플라스틱 그립, 내유성
플라스틱 그립, 내유성
정보
설치 높이가 매우 낮은 푸시로드 텐셔너.
클램프는 닫힘 상태와 열린 상태의 그립
위치에서 잠김. 따라서, 이는 압력 하에
있는 트레인에서도 사용할 수 있음.
클램프는 닫힘 상태와 열린 상태의 그립
위치에서 잠김. 따라서, 이는 압력 하에
있는 트레인에서도 사용할 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.