text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
커넥팅 로드 및 클램핑 스핀들, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보
푸시 풀 클램프는 열리고 닫힌 핸들 위치에서
잠기게 된다. 즉 밀고 당긴는 용도로
사용되어집니다.

네오프렌 압력 패드를 공급함.
Accessory
K0101
K0103
K0106
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.