text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
클램프
모델 1
정전기 방지
버전 2
세로 베이스
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
본체 재질
스틸
표면 기본 몸체
침질 탄화 및 산화 처리
구성품 재질
폴리아미드
구성품 색상
흑연 검정 RAL 9011
M=클램핑 스핀들
M5x25
A
18
A1
27
A2
4,5
A3
13,5
B
8,1
B1
4,1
B2
13,2
B3
9,2
B6
22,5
C
26,2
C2
5,2
D
5,5
H
52,2
H1
47,9
L
125,7
L1
41,8
그립 타입, 토글 클램프 .
수평
그립의 개구 각도
67°
손 힘 FH N
100
장착 홀 모양
2
클램핑력 F3 N
550
클램핑력 F4 N
620
홀딩력 F1 N
650
홀딩력 F2 N
900
홀딩암의 개구 각도
86°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

설명

재료
스틸.
폴리아미드 그립 유닛.
표면 마무리
침질 탄화 및 검정 산화 처리.
그립 부위, 흑연 검정.
정보
정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부싱.
열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.
최상의 안정성은 U-프로필 원추형 클램핑 암으로 인해 이루어집니다.
용도
민감한 전기 및 전자 부품, 구성요소, 기계 (ESD-민감한 구성 부품)는 인근의 정전기 방전으로 (electrostatic discharge=ESD) 손상되거나 심지어 파괴될 수 있습니다.
정전기 방전은 사람으로 인해 또는 ESD 민감한 구성 부품의 취급으로 인해 발생할 수 있습니다(제조, 조립, 운송, 보관 등의 경우).
정전기 방전을 방지하기 위해서는 정전기 환경에 DIN EN 61340-5-1 기준에 부합하는 전기 전도성 제품들이 필요합니다.
이러한 제품들은 DIN EN61340-5-1에 따라 ESD 용도와 ESD 보호구역(EPA)에서 사용될 수 있습니다.
장점
- 특수 전기 전도성 플라스틱으로 제작되었습니다
- 정밀 부품, 전기 혹은 전자 부품, 부품 및 기기 보호용
- 토글 클램프(파워 클램프, 토글 클램프)는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다
- 인체 공학적이고 사용이 편리한 그립
안전
이 ESD 제품은 폭발 위험이 있는 영역의 기계, 구성요소, 보호 시스템에도 사용 가능합니다.
이 ESD 제품을 사용하면 정전기 스파크 방전을 방지하여, 밀폐된 공간에서 가스와 먼지의 발화 위험을 제거할 수 있습니다.
폭파 위험이 있는 영역에서 근무하는 작업자를 보호하기 위해, 제품 제작사 및 운용자들은 ATEX 지침을 적용하고 준수해야 합니다.
이 ESD 제품은 정전기 소산성과 관련하여 TÜV Süd의 점검을 받았습니다.

목표그룹 :
ATEX 제품 지침 2014/34/EU를 준수해야 하는 제품 제작사.
ATEX 운용 지침 1999/92/EG를 준수해야 하는 운용자.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.