{"product":{"productId":"agid.28068","price":58133.88,"name":"토글 클램프 스틸 검정색, 수평형, 수평발, 조절형 클램핑 스핀들, B형, 중간형"},"currency":"KRW"}
- 검은색 표면
- 반사 방지
- 광학 측정용
설명
제품 설명
검은색 토글 클램프는 광학 측정 기술을 위해 특별히 적용됩니다. 검은색 표면은 측정 및 사진 촬영 시 반사를 방지합니다.
재료
스틸.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
플라스틱 그립, 내유성.
플라스틱 그립, 내유성.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.