{"product":{"productId":"agid.235","price":204400,"name":"토글 클램프,스틸, 수직형, 안전 잠금장치, 수평풋 및 조절형 클램핑 스핀들,플라스틱 그립 주황색"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
플라스틱 그립, 내유성
플라스틱 그립, 내유성
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
플라스틱 그립, 내유성
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램핑 위치와 열린 위치의 안전 잠금.
손가락 보호의 안전 클램핑 부품.
클램핑 암 엔드 압력 스크류용 분실 방지 장치.
고정암과 표면 마무리 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을 분리하여
작게 또는 크게 할 수 있음.
클램핑 스핀들은 네오프렌 압력패드와 함께
공급되어집니다.
손가락 보호의 안전 클램핑 부품.
클램핑 암 엔드 압력 스크류용 분실 방지 장치.
고정암과 표면 마무리 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을 분리하여
작게 또는 크게 할 수 있음.
클램핑 스핀들은 네오프렌 압력패드와 함께
공급되어집니다.
도면 설명
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
2) 스토퍼 핀 위치 2
Accessory
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.