{"product":{"productId":"agid.303","price":31400,"name":"토글 클램프,스틸 또는 스테인리스 스틸, 수평형, 수평풋 및 조절형 클램핑 스핀들,플라스틱 그립 주황색"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보
K0074.0075, K0074.0150
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
K0074.0075N, K0074.0150N
버전은 스테인레스 스틸 고정 앵글을 공급 안 함.
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
K0074.0075N, K0074.0150N
버전은 스테인레스 스틸 고정 앵글을 공급 안 함.
Accessory
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.