{"product":{"productId":"agid.21576","price":36510,"name":"토글 클램프,스틸 또는 스테인리스 스틸, 수직형, 수평풋 및 조절형 클램핑 스핀들"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
스테인리스 스틸, 블랭크
플라스틱 그립, 내유성
정보
K1257.011200 및 K1257.023400
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
Accessory
K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.