{"product":{"productId":"agid.21533","price":142470,"name":"퀵 클램프, 수평형 중형 버전, 조절형 클램핑 스핀들"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
플라스틱 그립, 내유성
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
스틸, 아연 도금
플라스틱 그립, 내유성
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램프는 M8 스터드 나사와 M8 육각 너트 DIN 934를 사용하여 아래쪽에서부터만 조립될 수 있습니다, 도면 참조.
Accessory
K0688
K0689
K1442
K0102
K0103
K0106
K1441
K0689
K1442
K0102
K0103
K0106
K1441
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.