{"product":{"productId":"agid.255","price":36380,"name":"퀵 클램프 수직형 앵글풋, 고정형 클램핑 스핀들"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
플라스틱 그립, 내유성
정보
고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운 위치를 정하거나 또는 스톱 핀을 분리하여 작게 또는 크게 할 수 있습니다.
K0063.0100과 K0063.0200의 버전에는 네오프렌 압력 패드가 함께 공급됩니다.
K0063.0100과 K0063.0200의 버전에는 네오프렌 압력 패드가 함께 공급됩니다.
도면 설명
1) 위치 1
Accessory
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0101
K0102
K0103
K0106
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.