{"product":{"productId":"agid.229","price":119160.82,"name":"클램프, 호리존털 베이스, 스탠다드, F2=8000, 조절형 클램핑스핀들 M16X150, 스틸 아연 도금 및 피막 처리, 구성요소:플라스틱 오렌지"},"currency":"KRW"}
클램프
스탠다드
스틸
아연 도금 및 피막 처리
- 퀵 클램프(파워 클램프, 토글 클램프)는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됩니다.
- 분야: 기계 공학, 용접 기술, 금속 가공, 목재 가공, 플라스틱 공업
- 홀딩암 혹은 그립의 오픈 각도를 작게 또는 크게 조절할 수 있습니다.
- 셀프 로킹기능으로 클램핑 암이 저절로 열리는 것을 방지합니다.
판매 단위
₩119,161 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
F2=응집력(N)
8000
M=클램핑 스핀들
M16x150
A
51
A1
76
A2
12,5
B
70
B1
95
B3
16,5
C
84
C1
32
COMP
오렌지
D
12,3
H
312
L
232
L1
156
개구 각도
그립
스토퍼 없음
110°
구성품 재질
플라스틱
그립 타입, 토글 클램프
.
수직
명칭 약어
클램프
모델 1
스탠다드
버전 2
호리존털 베이스
본체 재질
스틸
손 힘
FH
N
290
스토퍼 없음
홀딩암의
개구 각도
180°
제품 타입
조절형 클램핑 스핀들
클램핑력
F3
N
1800
클램핑력
F4
N
3900
표면
기본 몸체
아연 도금 및 피막 처리
핀 위치1
그립의
개구 각도
65°
핀 위치1
홀딩암의
개구 각도
90°
핀 위치2
그립의
개구 각도
80°
핀 위치2
홀딩암의
개구 각도
120°
홀딩력
F1
N
3000
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
클램핑 스핀들 및 너트, 인산염 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보
고정암과 핸들의 오픈 각도는 새로운
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.
K0058.0075, K0058.0100, K0058.0150
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
K0058.0075N, K0058.0150N, K0058.0250N
버전은 스테인레스 스틸 고정 앵글을
공급 안 함.
위치를 정하거나 또는 스토퍼 핀을
분리하여 작게 또는 크게 할 수 있음.
K0058.0075, K0058.0100, K0058.0150
버전은 네오프렌 압력 패드를 공급함.
K0058.0075N, K0058.0150N, K0058.0250N
버전은 스테인레스 스틸 고정 앵글을
공급 안 함.
도면 설명
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
2) 스토퍼 핀 위치 2
Accessory
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.