{"product":{"productId":"agid.2122","price":98060,"name":"안전 장치 퀵 클램프 수직형 수직발, 조절형 클램핑 스핀들"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
폴리아미드 그립 유닛.
잠금 해제 브라켓 TPE.
폴리아미드 그립 유닛.
잠금 해제 브라켓 TPE.
표면 마무리
침질 탄화 및 검정색 산화 처리.
그립 부품: 파란색, 검정색 또는 빨간색
그립 부품: 파란색, 검정색 또는 빨간색
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
폴리아미드 그립 유닛.
잠금 해제 브라켓 TPE.
폴리아미드 그립 유닛.
잠금 해제 브라켓 TPE.
표면 마무리
침질 탄화 및 검정색 산화 처리.
그립 부품: 파란색, 검정색 또는 빨간색
그립 부품: 파란색, 검정색 또는 빨간색
정보
정비가 필요 없는 높은 품질의 조인트 부싱.
열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.
최적합 상태의 안정성은 U-프로필 원추형
클램핑 암으로 구현됨. 자동 안전 장치 장착되
내장형 로킹 바 포함.
열거나 닫을 때 지속적이고 일정한 힘 사용.
최적합 상태의 안정성은 U-프로필 원추형
클램핑 암으로 구현됨. 자동 안전 장치 장착되
내장형 로킹 바 포함.
요청 시
기타 핸들 색상
도면 설명
1) 스토퍼 핀 위치 1
2) 스토퍼 핀 위치 2
2) 스토퍼 핀 위치 2
Accessory
K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.