{"product":{"productId":"agid.21777","price":22471.28,"name":"클램핑 피스, 조절형, 파워 센서가 있는 토글 클램프용"},"currency":"KRW"}
재료
스페이서 슬리브, 스테인리스 스틸
나사 핀, 스테인리스 스틸
보호 캡, 열가소성
나사 핀, 스테인리스 스틸
보호 캡, 열가소성
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
열가소성, 검정색
열가소성, 검정색
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스페이서 슬리브, 스테인리스 스틸
나사 핀, 스테인리스 스틸
보호 캡, 열가소성
나사 핀, 스테인리스 스틸
보호 캡, 열가소성
표면 마무리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
열가소성, 검정색
열가소성, 검정색
정보
사용된 열가소성 수지는 기계적 안정성과 강성이 우수하다는 특징이 있습니다.
용도
클램핑 피스는 파워 센서가 있는 토글 클램프의 클램핑력을 설정하는 데 사용됩니다. 서로 다른 두께의 공작물에 맞는 다양한 높이의 클램핑 피스가 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.