{"product":{"productId":"agid.24236","price":209100,"name":"상태 센서, 스테인레스 스틸, 홀더 포함, H형, 퀵 클램프 수평형 수평발, 조절형 "},"currency":"KRW"}
- 퀵 클램프 작동 상태 조회
- 센서
- 공정 제어
- 기존 퀵 클램프의 부착 부품
- 개별 조절 가능
설명
제품 설명
홀더가 있는 상태 센서는 퀵 클램프의 작동 상태 확인에 사용됩니다.
이 센서는 퀵 클램프의 개폐 여부를 감지하고 이 상태 정보를 전자식으로 처리할 수 있도록 합니다.
이 센서는 홀더를 통해 퀵 클램프에 고정됩니다.
이 센서는 퀵 클램프의 개폐 여부를 감지하고 이 상태 정보를 전자식으로 처리할 수 있도록 합니다.
이 센서는 홀더를 통해 퀵 클램프에 고정됩니다.
재료
스테인리스 스틸
표면 마무리
무광택 처리.
정보
상태 센서와 브래킷은 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
기술 데이터
유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30V DC
작동 전류 100mA
스위칭 간격 0.8mm
스위칭 주기: 5000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 예
보호 등급: IP 67
연결 유형: 0.3m 케이블, PUR, 커넥터
온도 범위: -25°C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 10 - 30V DC
작동 전류 100mA
스위칭 간격 0.8mm
스위칭 주기: 5000Hz
단락 방지: 예
극성 보호: 예
보호 등급: IP 67
연결 유형: 0.3m 케이블, PUR, 커넥터
온도 범위: -25°C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-us, UKCA; WEEE
조립
상태 센서는 너트를 통해 브래킷에 고정되며 치수 L1로 설정됩니다.
브래킷은 클램프의 스크류로 받침대와 조립면 사이의 관통 구멍을 통해 고정됩니다.
스위칭 포인트의 미세 설정은 토글 클램프 조립 시 이루어집니다. 자세한 절차는 조립 설명서에 설명되어 있습니다.
브래킷은 클램프의 스크류로 받침대와 조립면 사이의 관통 구멍을 통해 고정됩니다.
스위칭 포인트의 미세 설정은 토글 클램프 조립 시 이루어집니다. 자세한 절차는 조립 설명서에 설명되어 있습니다.
안전
상태 센서는 사람을 보호하는데 적합하지 않습니다.
도면 설명
1) LED 표시기
BN = 갈색
BK = 흑색
BU = 청색
BN = 갈색
BK = 흑색
BU = 청색
Accessory
K0660
K1276
K1737
K1276
K1737
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.