{"product":{"productId":"agid.398","price":9750,"name":"보호 캡, 플라스틱 검정,"},"currency":"KRW"}
보호 캡
플라스틱
검정색
- 퀵 클램프용 액세서리
- 민감한 표면용
- 내유성
판매 단위
₩9,750 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
보호 캡
본체 재질
플라스틱
본체 색상
검정색
D
29
D1
25
H
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
플라스틱.
표면 마무리
검정색, 내유성.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.