{"product":{"productId":"agid.388","price":2800,"name":"견고형 클램핑 스핀들 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 퀵 클램프용 액세서리
설명
재료
스틸. 스핀들 경도 등급 5.8.
표면 마무리
인산염 처리 스핀들 및 너트.
아연 도금 및 크롬 처리 측면 와셔.
아연 도금 및 크롬 처리 측면 와셔.
정보
K0101.104020 버전은 클램핑 와셔 없음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.