{"product":{"productId":"agid.325","price":67510,"name":"래치 클램프 수평형 래치 브라켓"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
아연 도금, 피막 처리.
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
블랭크한 스테인레스 스틸 소재.
플라스틱 그립, 내유성
정보
클램프 래치는 특히 덮개 및 플랩의 빠른
닫기와 고정에 적합함.
잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
닫기와 고정에 적합함.
잠금 래치의 조절 거리는 모든 설계 버전에
맞게 개별적으로 조절할 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.