{"product":{"productId":"agid.367","price":1666762.28,"name":"공압 클램프 수평 스틸, 무거운 버전"},"currency":"KRW"}
Pneumatic clamp
수평
스틸
- 공압 클램프는 조립 장치 및 고정 장치로 사용됨
- 분야: 기계 공학, 금속 가공, 목재 가공, 플라스틱 공업
- 양면 충격 조정이 가능한 복동 타입
- 자동화 가능
판매 단위
₩1,666,762 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
P=작동 압력
바
2 - 6
A
85
A1
128
A2
21
B
95
B1
126
B3
19
C
102
C1
45
D
14,2
H
195
Item
Pneumatic clamp
L
592
L1
127
M
M18x150
R
G 3/8
S
8
모델 1
수평
버전 2
중량 버전
본체 재질
스틸
분당
스트로크 수
6 바
10
클램핑력
6 바 F3
N
6500
클램핑력
6 바 F4
N
8000
한 사이클 당
공기 사용
0,76 dm³
홀딩력
6 바 F1
N
9000
홀딩력
6 바 F2
N
20000
홀딩암의 개구
각도
85°
설명
재료
스틸.
표면 마무리
검정 산화.
코팅 실린더.
코팅 실린더.
요청 시
근접 리드 스위치
공압 실린더
양 끝단 충격 조정 가능한
복동 실린더
복동 실린더
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.