{"product":{"productId":"agid.374","price":622690,"name":"수동 토글 프레스"},"currency":"KRW"}
재료
프레스 스탠드 주강.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
표면 마무리
프레스 스탠드 검정색 칠.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
프레스 스탠드 주강.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
표면 마무리
프레스 스탠드 검정색 칠.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
공압 푸시 풀 클램프는 K0088을 참고함.
정보
전환 가능한 그립 레버가 있는 푸쉬 풀 토글 클램프는 완전한 조립세트로 차후 주문 할 수 있습니다. 기술 데이터 및 클램핑력은 K0088을 참조.
주조 공정으로 인해 구멍과 나사가 프레스 받침대의 중심축에서 벗어날 수 있습니다.
주조 공정으로 인해 구멍과 나사가 프레스 받침대의 중심축에서 벗어날 수 있습니다.
도면 설명
1) 좌륵 혹은 우측 그립 고정 가능
Accessory
K0088
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.