text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M12x1,25
D=마운팅 홀
12
L=나사 길이
32
A
54
B
34
DIN ISO
유사형 DIN ISO 12240-4
H
16
H1
12
Item
Rod End
K
22,2
max. 측면 부하 N 단기
400
max. 측면 부하 N 장기
200
max. 정적 장력 부하 N 단기
2700
max. 정적 장력 부하 N 장기
1350
α
12,5°
구성품 재질
Iglidur®
나사 종류
수나사
모델 1
with plain bearing
버전 2
우나사
본체 재질
IGUMID®

설명

재료

igumid® G 하우징,


iglidur® W300 베어링의 구형 캡.

표면 마무리
검정색.
정보
로드 엔드는 부하 변동 시 피로 강도가 매우 높고, 오염과 먼지 및 보푸라기에 민감하지 않으며, 부식 및 화학 저항력이 높습니다. 이는 회전식, 진동식 및 선형 이동에 적합합니다.
연결 치수는 DIN ISO 12240에 따라 치수 범위 K에 해당합니다.
오차
내부 링의 보어홀은 E10에 따라 허용됩니다. 해당 샤프트는 h6 ~ h9 사이에 허용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.